Publiceer je producten
Gi105/59F Gashaard Front model
Gi105/59F Gashaard Front model

    Gi105/59F Gashaard Front model

    Kalfire Gi 105
    De Kalfire Gi 105 is een inbouw gashaard met afstandsbediening en Wi-Fi. Een werkelijk unieke en authentieke vuurbeleving, geïnspireerd door de natuur.

    Design & Interieur
    De Gi 105 is een inbouwmodel dat eenvoudig kan worden geïntegreerd in uiteenlopende interieurs. Dankzij het compacte ontwerp kan hij naadloos worden ingebouwd, terwijl hij een strak en modern uiterlijk behoudt.

    Brandertechnologie
    De drie onafhankelijke gaskleppen van de brander zorgen voor een dynamisch vlammenspel dat vrijwel niet te onderscheiden is van een houtvuur, met tegelijkertijd een hoog rendement en een laag gasverbruik. Met een minimaal vermogen van 2 kW en een maximaal vermogen van 7 kW zal de Gi 105 een goed geïsoleerde ruimte niet oververhitten. Zelfs op de laagste stand creëert hij de perfecte sfeer.

    Modeltype
    Inbouwmodel
    Als inbouw gashaard biedt de Gi 105 een moderne oplossing die naadloos past in wanden of maatwerk interieurelementen.

    Functies & Opties
    - Comfort+ knop voor een krachtig vlammenspel zonder oververhitting
    - Comfortknop voor lager gasverbruik
    - Mood-knop om het vlammenspel naar persoonlijke voorkeur aan te passen (tot 10 sferen programmeerbaar in de app)
    - Afstandsbediening en bediening via smartphone-app
    - Integratie met domoticasystemen

    Beleving
    Geïnspireerd door het knetteren van een houtvuur biedt de Gi 105 een uiterst realistische vuurervaring. Het gloeibed, de opspringende vonken en de vlammen die spelen rond natuurgetrouwe keramische houtstammen geven een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur. Met de gepatenteerde KalSense-technologie is de bediening intuïtief en moeiteloos, wat in alle omstandigheden een optimale vuurbeleving garandeert.

    Specificatie
    • Productinformatie

      • Rendement: 81%
      • Vermogen: 1,9 – 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaangas
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gi105-59f-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepFront fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1150
    • Breedte (mm)1240
    • Diepte (mm)555
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace