Publiceer je producten
Gi115/75S Gashaard Driezijdig model
Gi115/75S Gashaard Driezijdig model

    Gi115/75S Gashaard Driezijdig model

    Kalfire Gi 115/75S
    De Kalfire Gi 115/75S is een driezijdige gashaard met afstandsbediening en Wi-Fi. Een werkelijk unieke en authentieke vuurbeleving, geïnspireerd door de natuur.

    Design & Interieur
    De Gi 115/75S is een driezijdig model dat een panoramisch zicht op het vuur biedt vanuit drie verschillende hoeken. Het kaderloze glasdesign zorgt voor een ruimtelijk vlammenspel dat naadloos aansluit bij moderne interieurs.

    Brandertechnologie
    De drie onafhankelijke gaskleppen van de brander zorgen voor een dynamisch vlammenspel dat vrijwel niet te onderscheiden is van een echt houtvuur, met tegelijkertijd een hoog rendement en een laag gasverbruik. Met een minimaal vermogen van 1,9 kW en een maximaal vermogen van 6,7 kW zal de Gi 115/75S een goed geïsoleerde ruimte niet oververhitten. Zelfs op de laagste stand creëert hij de perfecte sfeer.

    Modeltype
    Driezijdig model
    Als driezijdige gashaard biedt de Gi 115/75S een onbelemmerd zicht op de vlammen vanuit meerdere posities in de ruimte en vormt hij een opvallend middelpunt in ieder interieur.

    Functies & Opties
    - Comfort+ knop voor een krachtig vlammenspel zonder oververhitting
    - Comfortknop voor lager gasverbruik
    - Mood-knop om het vlammenspel naar eigen voorkeur aan te passen (tot 10 sferen programmeerbaar in de app)
    - Afstandsbediening en bediening via smartphone-app
    - Integratie met domoticasystemen

    Beleving
    Geïnspireerd door het knetteren van een houtvuur biedt de Gi 115/75S een uiterst realistische vuurervaring. Het gloeibed, de opspringende vonken en de vlammen die spelen rond natuurgetrouwe keramische houtstammen geven een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur. Met de gepatenteerde KalSense-technologie is de bediening intuïtief en moeiteloos, waardoor onder alle omstandigheden de optimale vuurbeleving wordt gegarandeerd.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Rendement: 81%
      • Vermogen: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaangas
      • H2 Ready

      Afbouwkaders
      Afbouwkaders bieden ruime mogelijkheden om de inbouwdiepte aan te passen en zo een oplossing te bieden voor vrijwel ieder ontwerp. Bij dit model kunt u kiezen tussen een afbouwkader van 3 cm of 7 cm diep, met een dikte van 4 of 8 mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gi115-75s-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1350
    • Breedte (mm)1306
    • Diepte (mm)555
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace