Publiceer je producten
Gi85/55S Gashaard Driezijdig model
Gi85/55S Gashaard Driezijdig model

    Gi85/55S Gashaard Driezijdig model

    Kalfire Gi 85/55S
    De Kalfire Gi 85/55S is een driezijdige gashaard met afstandsbediening en Wi-Fi. Een werkelijk unieke en authentieke vuurbeleving, geïnspireerd door de natuur. De Gi 85/55S heeft een hoogtebereik van 1150-1530 cm.

    Design & Interieur
    De Gi 85/55S is een driezijdig model dat een panoramisch zicht op de vlammen biedt vanuit drie hoeken. Voor het interieur kunt u kiezen uit een vlak ontwerp, zwart keramisch glas of een decoratief designinterieur.

    Brandertechnologie
    De Gi-brander is uitgerust met drie onafhankelijke gaskleppen die zorgen voor een dynamisch, natuurlijk vlammenspel met een hoog rendement en een laag gasverbruik. Met een minimaal vermogen van 1,9 kW en een maximaal vermogen van 6,7 kW creëert de Gi 85/55S de perfecte sfeer zonder een goed geïsoleerde ruimte te oververhitten.

    Modeltype
    Driezijdig model
    Met glas aan drie zijden biedt dit model een breed, onbelemmerd zicht op de vlammen en vormt het een opvallend middelpunt in ieder interieur.

    Functies & Opties
    - Comfort+ knop voor een krachtig vlammenspel zonder oververhitting
    - Comfortknop voor lager gasverbruik
    - Mood-knop om het vlammenspel naar eigen voorkeur aan te passen (tot 10 sferen programmeerbaar in de app)
    - Afstandsbediening en bediening via smartphone-app
    - Integratie met domoticasystemen

    Beleving
    Geïnspireerd door het knetteren van een houtvuur biedt de Gi 85/55S een uiterst realistische vuurervaring. Het dynamische gloeibed, de natuurgetrouwe keramische houtstammen en de optionele NSG-functie met echte vonken zorgen voor een levensecht effect. Met de gepatenteerde KalSense-technologie is de bediening intuïtief en moeiteloos, waardoor onder alle omstandigheden de optimale vuurbeleving wordt gegarandeerd.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Rendement: 81%
      • Vermogen: 1,9 - 6,7 kW
      • Energielabel: B
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaangas
      • H2 Ready

      Afbouwkaders
      Afbouwkaders bieden ruime mogelijkheden om de inbouwdiepte aan te passen en zo een oplossing te bieden voor vrijwel ieder ontwerp. Bij dit model kunt u kiezen tussen een afbouwkader van 3 cm of 7 cm diep, met een dikte van 4 of 8 mm.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.gi85-55s-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepThree-sided fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1150
    • Breedte (mm)1006
    • Diepte (mm)504
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace