Publiceer je producten
GP110/59T Gashaard Tunnel
GP110/59T Gashaard Tunnel
GP110/59T Gashaard Tunnel

    GP110/59T Gashaard Tunnel

    Kalfire GP110/59T
    De Kalfire GP110/59T is een gesloten tunnelgashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor elk type interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Design & Interieur
    Voor de GP110/59T tunnelhaard kunt u kiezen uit diverse interieurontwerpen en inbouwkaders. Daarnaast is er de optie voor een hybride-/LED-functie voor een sfeervol gloeibed en/of een NSG-functie, waarbij echte vonken boven de vlammen dansen. Met deze opties stelt u een gashaard samen die perfect aansluit bij uw ontwerpvoorkeuren en de afwerking en ruimte waarin hij wordt geplaatst.

    Brandertechnologie
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramidevorm zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vurige vlammen die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen, wat een ongeëvenaarde indruk van een houtvuur geeft.

    Modeltype
    Tunnelmodel
    De tunnelhaard creëert een doorkijkeffect, waardoor het vuur vanuit twee verschillende ruimtes zichtbaar is. Dit maakt hem tot een elegante en functionele blikvanger, ideaal als ruimteverdeler of als opvallend middelpunt.

    Functies & Opties
    - Hybride functie (LED-gloeibed)
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Anti-reflecterend glas
    - iMatch-interface
    - Integratie met domotica (huisautomatisering)

    Beleving
    De GP110/59T biedt de ultieme vuurbeleving dankzij de Prestige-brander en optionele functies zoals de hybride functie en NSG. In combinatie met de keuze uit diverse interieurs en kaders levert dit tunnelmodel zowel geavanceerde technologie als tijdloos design.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model bepalen.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurkeuzes
      • Afbouwkader-opties
      • CE-gecertificeerd

      Interieur
      De interieurafwerking kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Specificaties

      • Energielabel: B
      • Rendement: 70%
      • Vermogen: 5,5 - 9,4 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaan
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp110-59t-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepTunnel fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1098
    • Breedte (mm)1337
    • Diepte (mm)556
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace