Publiceer je producten
GP115/75R Gashaard Roomdivider
GP115/75R Gashaard Roomdivider

    GP115/75R Gashaard Roomdivider

    Kalfire GP115/75R
    De Kalfire GP115/75R is een gesloten gashaard, uitgevoerd als roomdivider-model. Het vuur in een roomdivider vormt de perfecte natuurlijke scheiding in open ruimtes en zorgt voor optimaal zicht op de vlammen van alle kanten. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramide zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Optionele zijpanelen
    Optionele zijpanelen kunnen naar wens aan de linker- of rechterzijde worden geplaatst, wat extra ontwerpvrijheid geeft. Zo kan de haard bijvoorbeeld gedeeltelijk tegen een wand worden gepositioneerd.

    Interieur
    Het interieurontwerp is een belangrijk visueel en sfeervol element, ook wanneer de haard niet brandt. Voor de Kalfire GP115/75R kunt u kiezen uit een vlak interieur, een designinterieur of een interieur van zwart keramisch glas.

    Inbouwkaders
    Inbouwkaders bieden ruime mogelijkheden om de inbouwdiepte te variëren, waardoor er voor vrijwel elk ontwerp een oplossing is. Voor dit model kunt u kiezen uit een inbouwkader van 3 cm, 7 cm of 10 cm diep met een dikte van 4 mm of 8 mm.

    Specificatie
    • Productinformatie
      Belangrijkste kenmerken en technische specificaties die de prestaties, veiligheid en flexibiliteit van dit model definiëren.

      • Prestige-brander
      • iMatch-afstandsbediening
      • Interieurafwerking naar keuze
      • CE-gecertificeerd
      • Energie-efficiëntieklasse: B

      Interieurafwerking
      De interieurafwerking kan worden aangepast aan de stijl en sfeer van de ruimte.

      • Vlak
      • Zwart keramisch glas
      • Design

      Specificaties

      • Energielabel: B
      • Rendement: 73%
      • Vermogen: 6,5 – 10,1 kW
      • Geschikt voor aardgas en (bio)propaan
      • H2 Ready
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp115-75r-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepRoomdivider fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-11-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1292
    • Breedte (mm)1587
    • Diepte (mm)553
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace

    Beschikbaarheid regio

    Europa