Publiceer je producten
GP65/75C Gashaard Hoekhaard
GP65/75C Gashaard Hoekhaard
GP65/75C Gashaard Hoekhaard

    GP65/75C Gashaard Hoekhaard

    Kalfire GP65/75C
    De Kalfire GP65/75C is een gesloten hoekgashaard. De grootte of stijl van een ruimte vormt geen enkel obstakel – onze gesloten gashaarden zijn geschikt voor ieder interieur. Wij ontwerpen onze modellen met oog voor perfectie en doen nooit concessies aan kwaliteit of stijl.

    Prestige-brander (Kalfire GP-serie)
    De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramide zijn gestapeld. Dit resulteert in hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven.

    Hoekmodel
    Onze hoekgashaarden bieden zicht op het vuur vanuit twee verschillende hoeken. Kalfire-hoekmodellen zijn beschikbaar in diverse breedtes en hoogtes. U kunt bovendien kiezen of de glazen hoek links of rechts geplaatst wordt. Daarnaast kan het hoekmodel worden aangepast met een vlak interieur, een keramisch glazen interieur of een designinterieur. Deze opties zijn ook beschikbaar voor andere modellen uit de Kalfire-serie.

    Specificatie
      • Productopties:
        • Hybride functie
        • Natural Spark Generator
        • iMatch-interface
        • Domotica (huisautomatisering)
      • Productinformatie:
        • Prestige-brander
        • iMatch-afstandsbediening
        • Interieurkeuzes
        • CE-gecertificeerd
        • Energie-efficiëntieklasse: A
      • Interieur:
        • Vlak
        • Zwart keramisch glas
        • Design
    Technische specificatie
    • Unieke ref.gp65-75c-gas-fire
    • ProductfamilieGas fireplace
    • ProductgroepCorner fireplace
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2023-12-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1700
    • Breedte (mm)816
    • Diepte (mm)502
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClass-nummer23-19 17 15
    • OmniClass-titelGas Fireplace