Publiceer je producten
GP75/59F Gashaard Front model

GP75/59F Gashaard Front model

Kalfire GP75/59F
De Kalfire GP75/59F is een gesloten gashaard met de gepatenteerde Prestige-brander, ontworpen voor efficiëntie, stijl en een authentieke vuurbeleving. Ongeacht de grootte of stijl van uw interieur integreert dit frontmodel naadloos en vormt het een tijdloos middelpunt in elke ruimte.

Design & Interieur
Als frontmodel beschikt de GP75/59F over één frontaal glazen paneel. Het elegante, randloze ontwerp maakt de haard geschikt voor zowel moderne als klassieke interieurs en hij kan ook worden ingebouwd in een schouw naar keuze. Het interieur is aan te passen met opties zoals vlak, zwart keramisch glas of een designinterieur. Daarnaast kunnen inbouwkaders worden toegevoegd om de stijl van uw ruimte compleet te maken.

Brandertechnologie
De gepatenteerde Prestige-brander is direct geïntegreerd in zeer realistische keramische houtstammen, die in een piramide zijn gestapeld. Dit zorgt voor hoge, vlammende vuren die rechtstreeks uit de stammen lijken te komen en een ongeëvenaarde indruk van een echt houtvuur geven, met een optimaal rendement.

Modeltype
Frontmodel
Met een breed glazen frontpaneel biedt de GP75/59F een onbelemmerd zicht op de vlammen, waardoor hij een opvallend element vormt in elke leefruimte. De glasafmetingen variëren van vierkant tot rechthoekig, afhankelijk van de configuratie en uw ontwerpvoorkeuren.

Kenmerken & Opties
- Hybride functie (LED-gloeibed voor extra sfeer)
- Natural Spark Generator (NSG) voor echte vonken boven de vlammen
- Anti-reflectieglas voor een echt “open haard”-effect
- iMatch-afstandsbediening en smartphone-app bediening
- Integratie met domoticasystemen

Beleving
De Kalfire GP75/59F combineert geavanceerde brandertechnologie met een breed scala aan personaliseerbare opties en zorgt zo voor de perfecte balans tussen innovatie en sfeer. Van de hoge vlammendynamiek tot optionele vonken en een gloeiend gloeibed: deze haard creëert een ongeëvenaarde beleving van warmte en authenticiteit in elke woning.

Specificatie
  • Productopties:

    • Hybride functie
    • Natural Spark Generator
    • Anti-reflectieglas
    • iMatch-interface
    • Domotica (home automation)

    Productinformatie:

    • Prestige-brander
    • iMatch-afstandsbediening
    • Interieuropties
    • Inbouwkader-opties
    • CE-gecertificeerd
    • Energie-efficiëntieklasse: A

    Interieur:

    • Vlak
    • Zwart keramisch glas
    • Design
    • Baksteeneffect
Technische specificatie
  • Unieke ref.gp75-59f-gas-fire
  • ProductfamilieGas fireplace
  • ProductgroepFront fireplace
  • TypeShowcase (model)
  • Publicatiedatum2023-11-01
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1139
  • Breedte (mm)964
  • Diepte (mm)499
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Open haarden
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelManufactured Fireplaces
  • OmniClass-nummer23-19 17 15
  • OmniClass-titelGas Fireplace

Beschikbaarheid regio

Europa