Publiceer je producten
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    • Two cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.l-1200-a-two-cone-diffuser
    • ProductfamilieCone Diffuser
    • ProductgroepCone Diffuser
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)600
    • Breedte (mm)600
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalExtruded Aluminum
    • Ontworpen inColombia
    • Gefabriceerd inColombia
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kanaalsysteem

    Beschikbaarheid regio

    Zuid-Amerika Noord Amerika