Publiceer je producten
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Shower tray 1200x1200, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side

    Shower tray, made of Marbond composite material, super flat, square, outlet at side
    Technische specificatie
    • Unieke ref.211958
    • ProductfamilieLAUFEN PRO
    • ProductgroepShower tray
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)33
    • Breedte (mm)1200
    • Diepte (mm)1200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegoten marmer
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 15
    • OmniClass-titelShower Enclosure Bases
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië