Publiceer je producten
PLATINA Shower tray 900 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 900 x 900 mm

Square shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.1)
Technische specificatie
  • Unieke ref.215012
  • ProductfamiliePLATINA
  • ProductgroepSHOWERTRAYS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)24.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken