Publiceer je producten
PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1200 x 800 mm, steel

Rectangular shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Technische specificatie
  • Unieke ref.215015
  • ProductfamiliePLATINA
  • ProductgroepSHOWER TRAYS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)28
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting