Publiceer je producten
PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm
LAUFEN

PLATINA Shower tray 1000 x 1000 mm

Corner shower tray made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 040 – with antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoiseset order no. 29898.2)
Technische specificatie
  • Unieke ref.215019
  • ProductfamiliePLATINA
  • ProductgroepSHOWERTRAYS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)1000
  • Diepte (mm)1000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inSpanje
  • Nettogewicht (kg)28
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting