Publiceer je producten
PLATINA Steel shower tray, flat, 1400 x 900 mm
LAUFEN

PLATINA Steel shower tray, flat, 1400 x 900 mm

Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (65 mm)
Technische specificatie
  • Unieke ref.215035
  • ProductfamiliePLATINA
  • ProductgroepSHOWER TRAYS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)65
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)900
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamShowers
  • UNSPSC-code30181503
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures