Publiceer je producten
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm
    LAUFEN

    PLATINA Steel shower tray, flat, 1800 x 900 mm

    Shower tray, rectangular, enamelled steel (3,5 mm), flat (45 mm)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.215037
    • ProductfamiliePLATINA
    • ProductgroepSHOWER TRAYS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-03-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)45
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)900
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douchebakken
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures