Publiceer je producten
SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub for left-hand corner 1700 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.222506
  • ProductfamilieSOLUTIONS
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)620
  • Breedte (mm)1700
  • Diepte (mm)700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)38.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting