Publiceer je producten
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Bathtub, 1600 x 700 x 395 mm, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)

    Bathtub, drop-in version, enamelled steel (3.5 mm)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.223950
    • ProductfamilieLAUFEN PRO
    • ProductgroepBATHS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2012-01-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)395
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs