Publiceer je producten
THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel
LAUFEN

THALLIUM Bathtub 1800 x 420 mm, steel

Bathtub made of 3,5 mm enamelled steel Charge 000 – without antinoise pads Charge 041 – with antinoise pads (to fulfil SIA 181 and DIN 4109 only in combination with antinoise set order no. 29898.0)Charge 040 – with antinoise pads
Technische specificatie
  • Unieke ref.225090
  • ProductfamilieTHALLIUM
  • ProductgroepBATHS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)800
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPortugal
  • Nettogewicht (kg)45
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501