Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bathtub, freestanding 1715 x 815 mm

4.2 van de 5 sterren4.2(6 reviews)
Freestanding bathtub, made of Sentec solid surface
Technische specificatie
  • Unieke ref.226332
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)520
  • Breedte (mm)1715
  • Diepte (mm)815
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)104
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures