Publiceer je producten
VAL Bathtub, freestanding 1600 x 750 mm
VAL Bathtub, freestanding 1600 x 750 mm
    LAUFEN

    VAL Bathtub, freestanding 1600 x 750 mm

    Bathtub, freestanding, made of solid surface Sentec material Sentec, with integrated overflow and feet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.230282
    • ProductfamilieVAL
    • ProductgroepBaths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)115
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting