Publiceer je producten
INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm
INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm
    LAUFEN

    INO Bathtub, freestanding 1800 x 800 mm

    Bathtub, freestanding, made of solid surface Sentec material Sentec, with integrated overflow, head rest and feet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.230302
    • ProductfamilieINO
    • ProductgroepBaths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)800
    • Breedte (mm)1800
    • Diepte (mm)520
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)120
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting