Publiceer je producten
LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 750 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub and L panel right 1700 x 750 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm for the left corner with L-panel right With aluminium frame and standard wall fixing elements Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.231956
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBATHS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)620
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)565
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501