Publiceer je producten
LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, drop-in version 1600 x 700 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29617.0 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.233950
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBATHS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)1600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)19
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501