Publiceer je producten
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1650 x 750 mm, made of Marbond material

Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Technische specificatie
  • Unieke ref.239952
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBATHS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)550
  • Breedte (mm)1650
  • Diepte (mm)750
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures