Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Freestanding version, with one piece panel With aluminium frame Charge 000 – without whirl system, without waste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.241970
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)575
  • Breedte (mm)2030
  • Diepte (mm)1020
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)52
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting