Publiceer je producten
SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1400 x 1400 mm

Bathtub made of sanitary acrylic of 4-5 mm Drop-in version for the corner, without frame With aluminium profiles for feet solution LAUFEN, order no. 29449.3 Charge 000 – without whirl system, withoutwaste and overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.242500
  • ProductfamilieSOLUTIONS
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)1400
  • Diepte (mm)1400
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAcryl
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)33
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting