Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted fitted version with frame With overflow slot at long side With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system, with aluminium profiles and adjustable feet
Technische specificatie
  • Unieke ref.245971
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepBaths
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)1780
  • Diepte (mm)820
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMassief oppervlak
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)73
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting