Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Oval bathtub, made of solid surface material Sentec, casted Freestanding version, with not removable panel With overflow slot at long side With pre-installed lifting system to move the bathtub aside in case of maintenance, with floor fixation With pre-installed overflow With click-clack drain valve, chrome Charge 000 – without whirl system
    Technische specificatie
    • Unieke ref.245972
    • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
    • ProductgroepBaths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-06-02
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)520
    • Breedte (mm)1830
    • Diepte (mm)870
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)131
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië