Publiceer je producten
SONAR Backrest 400 x 90 mm
LAUFEN

SONAR Backrest 400 x 90 mm

Backrest, light grey
Technische specificatie
  • Unieke ref.292340
  • ProductfamilieSONAR
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-03-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)640
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Accessories
  • OmniClass-nummer23-31 15 17
  • OmniClass-titelBathtub Components
  • CSI UniFormat II-codeE2020
  • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings