Publiceer je producten
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Technische specificatie
  • Unieke ref.402611
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepAuxiliary units
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)350
  • Diepte (mm)185
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)10.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings