Publiceer je producten
BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm
LAUFEN

BASE Mirror cabinet, door left with light and power socket EU IP 44 600 mm

Mirror cabinet, 600 mm, 1 door, left hinged, with horizontal LED light element, 2 glass shelves, 1 socket
Technische specificatie
  • Unieke ref.402751
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepMirror cabinets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)700
  • Breedte (mm)600
  • Diepte (mm)185
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)16.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Opslag
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië