Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/2abfcad4-9a28-4a4b-95db-d6eb2c655bc5
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
BASE Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44 800 mm
Mirror cabinet with light and power socket UK IP 44
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
402822
Productfamilie
BASE
Productgroep
Mirror cabinets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-03-12
Editienummer
1
Hoogte (mm)
700
Breedte (mm)
800
Diepte (mm)
180
Links
Links
Product-url
http://www.laufen.co.uk/catalogue/collections/base/mirror-cabinet-light-power-socket-uk-ip-44-402822
Installatie-instructies
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7BFDEBD5DD-C14C-433E-8A81-F5729F240315%7D
Productcertificering
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
MDF Plaat
Secundair materiaal
Glas
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Italië
Nettogewicht (kg)
22
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Furniture
UNSPSC-naam
Cabinets
UNSPSC-code
30161801
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-31 25 13
OmniClass-titel
Bathroom Cabinets
CSI UniFormat II-code
E2010
CSI UniFormat II-titel
Fixed Furnishings
Beschikbaarheid regio
Europa
Azië
Noord Amerika
Guernsey
Brits Indische Oceaanterritorium
Britse Maagdeneilanden
Ierland
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Downloaden