Publiceer je producten
BASE Vanity unit, 275 x 295 x 515 mm, left hinged, 1 door, 1 internal shelf, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 275 x 295 x 515 mm, left hinged, 1 door, 1 internal shelf, with handle aluminum black

Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, with handle aluminum black
Technische specificatie
  • Unieke ref.403013
  • ProductfamilieBASE
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-03-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)515
  • Breedte (mm)275
  • Diepte (mm)295
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets