Publiceer je producten
SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
LAUFEN

SONAR Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341

Vanity unit, 1 door, left hinged, matching small washbasin 815341
Technische specificatie
  • Unieke ref.405481
  • ProductfamilieSONAR
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)600
  • Breedte (mm)385
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamCabinets
  • UNSPSC-code30161801
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings