Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Optional feet set (2pcs) for combi packs and tall cabinet

Set of adjustable feet (2 pieces), anodized aluminium surface, matches combipacks and tall cabinet
Technische specificatie
  • Unieke ref.407660
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepACCESSORIES
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)175
  • Breedte (mm)10
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)0.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings