Publiceer je producten
INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301

Vanity unit, with one door left, space saving siphon, for washbasin 815301 Body – melamine coated particle board with ABS edges, inside melamine white White: Front 6 mm aluminium, powder coated Walnut: Front 6 mm aluminium, outside real wood veneer, inside white powder coated Side panels outside real wood veneer, inside white melamine 1 push and pull door with 3 integrated aluminium shelves inside the door 1 glass shelf
Technische specificatie
  • Unieke ref.425301
  • ProductfamilieINO
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)310
  • Breedte (mm)280
  • Diepte (mm)605
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalHout
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting