Publiceer je producten
LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956
LAUFEN

LAUFEN PRO Vanity unit 770 mm, for washbasin 813956

Vanity unit, with space saving siphon, for washbasin 813956, with 1 drawer and interior drawer
Technische specificatie
  • Unieke ref.483062
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)770
  • Diepte (mm)390
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)27.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair