Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 550 mm, for 810962

Vanity unit 550 mm, for 810962, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Technische specificatie
  • Unieke ref.483351
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)392
  • Breedte (mm)520
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)17
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit