Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm, for 810967
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 700 mm, for 810967

Vanity unit 700 mm, for 810967, body/front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front
Technische specificatie
  • Unieke ref.483451
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepBase units and countertops
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)392
  • Breedte (mm)665
  • Diepte (mm)450
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)21
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture