Publiceer je producten
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material

3.3 van de 5 sterren3.3(6 reviews)
Freestanding bathtub
Specificatie
  • Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
Technische specificatie
  • Unieke ref.H220082
  • ProductfamilieLUA
  • ProductgroepBathtubs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)540
  • Breedte (mm)750
  • Diepte (mm)1700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamBathtubs
  • UNSPSC-code30181501
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs