Publiceer je producten
VAL Washbasin 950 mm
VAL Washbasin 950 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 950 mm

    Washbasin
    Technische specificatie
    • Unieke ref.810287
    • ProductfamilieVAL
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)115
    • Breedte (mm)950
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basin systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures