Publiceer je producten
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN REHAB, sanitary ceramic, DIN 18024, dimensions 660 x 550 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, concealed siphon, Order no. 81060.3
Technische specificatie
  • Unieke ref.810603
  • ProductfamilieREHAB
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)660
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)19.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting