Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 550 mm

    Countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 550 x 465 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, without tap holes/ overflow and open drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81096.2
    Technische specificatie
    • Unieke ref.810962
    • ProductfamilieLAUFEN PRO S
    • ProductgroepBASINS
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-08-18
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)175
    • Breedte (mm)465
    • Diepte (mm)550
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)16
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815