Publiceer je producten
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Built in basin, ground, LAUFEN BIJOU, sanitary ceramic, dimensions 455 x 400 mm, inside dimensions of the basin 415 x 365 mm, symmetric, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, with or without overflow, Order no. 81122.0
Technische specificatie
  • Unieke ref.811220
  • ProductfamilieBIJOU
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)205
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)405
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)7.4
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting