Publiceer je producten
LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 600 mm, rectangular

5.0 van de 5 sterren5.0(6 reviews)
Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensions 600 x 340 mm, angular without tap hole, without overflow Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve without overflow, furniture Order no. 81143.4
Technische specificatie
  • Unieke ref.811434
  • ProductfamilieLIVING
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)110
  • Breedte (mm)340
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting