Publiceer je producten
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Washbasin bowl LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensions d= 380 mm, round, without tap hole, without overflow, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, furniture, order no. 81143.5
Technische specificatie
  • Unieke ref.811435
  • ProductfamilieLIVING
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)380
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting