Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Built in basin not grinded LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular, without tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), glazed, outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.0
Technische specificatie
  • Unieke ref.811960
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)490
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815