Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Freestanding washbasin 530 mm

4.8 van de 5 sterren4.8(5 reviews)
Freestanding washbasin LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 530 x 530 mm, round, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81197.2
Technische specificatie
  • Unieke ref.811972
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)900
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)530
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)43.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting