Publiceer je producten
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Washbasin bowl with islet, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensions 550 x 360 mm, angualr with semi-wet-area, without tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, bathtubs, furnitur
Technische specificatie
  • Unieke ref.812282
  • ProductfamilieVAL
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)360
  • Breedte (mm)550
  • Diepte (mm)125
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)9.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting