Publiceer je producten
LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin bowl, undersurface ground 520 mm

3.7 van de 5 sterren3.7(6 reviews)
Washbasin bowl LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 520 x 390 mm, oval, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, and overflow, without tap holes, overflow and open drain, bathtubs, furniture Order no. 81296.4
Technische specificatie
  • Unieke ref.812964
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)390
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
  • Nettogewicht (kg)10
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting