Publiceer je producten
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Countertop Laufen INO, SaphirKeramik, shelf right EN 31 dimensions 560 x 450 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole
Technische specificatie
  • Unieke ref.813302
  • ProductfamilieINO
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)15
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting